Serie
Accessori
Prodotto
|
Alesaggio
|
Corsa
|
Prezzo unitario |
---|---|---|---|
16N1A08A010
Minicilindro Camozzi ISO 6432 Ø8 mm corsa 10 mm semplice effetto |
8 | 10 | |
16N1A08A015
Minicilindri |
8 | 15 | |
16N1A08A020
Minicilindri |
8 | 20 | |
16N1A08A025
Minicilindri |
8 | 25 | |
16N1A08A030
Minicilindri |
8 | 30 | |
16N1A08A035
Minicilindri |
8 | 35 | |
16N1A08A040
Minicilindri |
8 | 40 | |
16N1A08A050
Minicilindri |
8 | 50 | |
16N1A08A060
Minicilindri |
8 | 60 | |
16N1A10A005
Minicilindri |
10 | 5 | |
16N1A10A010
Minicilindri |
10 | 10 | |
16N1A10A010(50)
Minicilindri |
Minicilindri - 16N1A08A015
Minicilindri - 16N1A08A020
Minicilindri - 16N1A08A025
Minicilindri - 16N1A08A030
Minicilindri - 16N1A08A035
Minicilindri - 16N1A08A040
Minicilindri - 16N1A08A050
Minicilindri - 16N1A08A060
Minicilindri - 16N1A10A005
Minicilindri - 16N1A10A010
Minicilindri - 16N1A10A010(50)
Prodotto | Prezzo unitario |
---|---|
CST-220
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-220-5
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-220-5EX
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-220EX
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-232
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-232-5
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-232EX
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-332
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-332-5
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-332EX
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-532
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-532-5
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
|
CST-532EX
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava a T |
Prodotto | Prezzo unitario |
---|---|
CST-250N
Sensori magnetici con connettore maschio M8 3 pin per cava a T |
|
CST-262
Sensori magnetici con connettore maschio M8 3 pin per cava a T |
|
CST-362
Sensori magnetici con connettore maschio M8 3 pin per cava a T |
|
CST-562
Sensori magnetici con connettore maschio M8 3 pin per cava a T |
Prodotto | Prezzo unitario |
---|---|
CSH-221-2
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-221-5
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-223-10
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-223-2
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-223-2EX
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-223-5
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-233-2
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-233-5
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-334-2
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-334-5
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
|
CSH-433-2
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H |
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H - CSH-223-10
Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cava ad H - CSH-223-2EX
Prodotto | Prezzo unitario |
---|---|
CSH-253
Sensori magnetici con connett. maschio M8 3 pin per cava ad H |
|
CSH-263
Sensori magnetici con connett. maschio M8 3 pin per cava ad H |
|
CSH-263EX
Sensori magnetici con connett. maschio M8 3 pin per cava ad H |
|
CSH-364
Sensori magnetici con connett. maschio M8 3 pin per cava ad H |
Prodotto | Prezzo unitario |
---|---|
CSG-223-2-EX
Sensori magnetici certificati ATEX "II 3 GD" per cava T, diritti |
|
CSG-223-5-EX
Sensori magnetici certificati ATEX "II 3 GD" per cava T, diritti |
|
CSG-233-2-EX
Sensori magnetici certificati ATEX "II 3 GD" per cava T, diritti |
|
CSG-233-5-EX
Sensori magnetici certificati ATEX "II 3 GD" per cava T, diritti |
|
CSG-324-2-EX
Sensori magnetici certificati ATEX "II 3 GD" per cava T, diritti |
|
CSG-324-5-EX
Sensori magnetici certificati ATEX "II 3 GD" per cava T, diritti |
|
CSG-334-2-EX
Sensori magnetici certificati ATEX "II 3 GD" per cava T, diritti |
|
CSG-334-5-EX
Sensori magnetici certificati ATEX "II 3 GD" per cava T, diritti |
Prodotto | Prezzo unitario |
---|---|
CSG-223-10-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-223-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-223-5-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-233-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-233-5-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-324-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-334-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-334-5-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-534-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
|
CSG-534-5-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti |
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-223-10-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-223-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-223-5-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-233-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-233-5-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-324-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-334-2-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-334-5-UL
Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - CSG-534-2-UL


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | Bordato |
Funzionamento | A semplice e doppio effetto |
Design | ISO 6432 (Ø8, 10, 12, 16, 20, 25, 32) |
Materiali | Testate AL anodizzato - stelo e tubo inox - pistone AL - guarnizioni NBR - PU - altri vedi codifica |
Fissaggio | Ghiera - flangia - piedini - controcerniera |
Corse min - max | Ø 8, 10: 10 - 250 mm; Ø12: 10 - 300 mm; Ø16: 10 - 600 mm; Ø20, 25, 32: 10 - 1000 mm |
Taglie | Serie 16: Ø 8, 10, 12 - Serie 23: Ø 16, 20, 25 - Serie 24, 25: Ø 16, 20, 25, 32 |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C ) |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar (doppio effetto); 2 ÷ 10 bar (semplice effetto) |
Fluido | Aria filtrata in classe [7:8:4] secondo ISO 8573-1 Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione |
Velocità | 10 ÷ 1000 mm/sec (senza carico) |
Schermo intero


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
24 | N | 2 | A | 16 | A | 100 |
24 |
SERIE 16 = Non magnetico, con ammortizzo meccanico 23 = Magnetico, con auto-ammortizzo 24 = Magnetico, con ammortizzo meccanico 25 = Magnetico, con ammortizzo regolabile |
|
N |
VERSIONE N = Standard |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 1 = Semplice effetto, molla anteriore (solo per serie 16 e 24) 2 = Doppio effetto 3 = Doppio effetto, stelo passante 7 = Semplice effetto, stelo passante (solo per serie 16 e 24) |
SIMBOLI PNEUMATICI CS02 (s. 16) - CS06 (s. 24) CD01 (s. 16) CD23 (s.23) - CD08 (s. 24) - CD09 (s. 25) CD05 (s. 16) CD24 (s.23) - CD12 (s. 24) - CD13 (s. 25) CS04 (s. 16) - CS10 (s. 24) |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = Stelo INOX rullato AISI 303 (Ø32 AISI 420B) - tubo INOX AISI 304 - testate AL anodizzato |
|
16 |
DIAMETRO 08 = 8 mm (solo per serie 16) 10 = 10 mm (solo per serie 16) 12 = 12 mm (solo per serie 16) 16 = 16 mm (solo per serie 23, 24 e 25) 20 = 20 mm (solo per serie 23, 24 e 25) 25 = 25 mm (solo per serie 23, 24 e 25) 32 = 32mm (solo per serie 24 e 25) |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = Ghiera V + dado stelo U RL = Cilindro con bloccastelo (solo per Ø20 - Ø25) |
|
100 |
CORSA (Vedi grafico) |
|
= standard V = Guarnizione stelo FKM W = Tutte le guarnizioni in FKM, +130°C (solo per serie 25: Ø16, 20, 25) (_ _ _) = Stelo più lungo di _ _ _mm |
1-16/21 risultati